Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
20-06-19 23:02:29
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RH2911-1BA01
Product
Auxiliary switch on the front, 1 NC Current path 1 NC Connection from below for 3RH and 3RT screw terminal 71/72
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RH2911-1BA01
Artikelomschrijving Auxiliary switch on the front, 1 NC Current path 1 NC Connection from below for 3RH and 3RT screw terminal 71/72
Product family Instantaneous
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41B
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LCO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,044 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 30,00 x 43,00 x 24,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209830059
UPC 662643909869
Statistieknummer 85365080
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5344
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-37-13-02
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 4 EC000041
ETIM 5 EC000041
ETIM 6 EC000041
ETIM 7 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-22
|