Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 2:04:30
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RH2911-1FA22
Product
Auxiliary switch on the front, 2 NO + 2 NC Current path 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO for 3RH and 3RT screw terminal .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RH2911-1FA22
Artikelomschrijving Auxiliary switch on the front, 2 NO + 2 NC Current path 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO for 3RH and 3RT screw terminal .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4
Product family Instantaneous
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41B
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LDP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,052 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 50,00 x 57,00 x 43,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209878174
UPC 662643909920
Statistieknummer 85365080
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5344
Group Code R711
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 4 EC000041
ETIM 5 EC000041
ETIM 6 EC000041
ETIM 7 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-22
|