Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
20-09-19 8:26:59
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RK1402-3CE01-0AA2
Product
Image similar
AS-i SlimLine module Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department S45, digital 4 DI/4 DQ, IP20 4 x inputs for 3-wire sensor External sensor supply 4 x 1 output, 1 A, 24 V DC Screw terminals Overall width 45 mm
Notes
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RK1402-3CE01-0AA2
Artikelomschrijving AS-i SlimLine module Phased-out product !!! For further information, please contact our sales department S45, digital 4 DI/4 DQ, IP20 4 x inputs for 3-wire sensor External sensor supply 4 x 1 output, 1 A, 24 V DC Screw terminals Overall width 45 mm
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01-12-16
Notes
For successor, see https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109743533
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 42C
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,29 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 53,00 x 111,50 x 105,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209383043
UPC 754554528199
Statistieknummer 85371098
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3720
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 4 EC001599
ETIM 5 EC001599
ETIM 6 EC001599
ETIM 7 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|