Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
23-09-20 20:00:37
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RK1902-4BA00-5AA0
Product
M12 connector straight screw terminal max. 0.75 mm2, 5-pole A-coded max. 4 A
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RK1902-4BA00-5AA0
Artikelomschrijving M12 connector straight screw terminal max. 0.75 mm2, 5-pole A-coded max. 4 A
Product family Miscellaneous accessories
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 42D
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,020 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 20,00 x 70,00 x 20,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209947894
UPC 040892868371
Statistieknummer 85369095
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3722
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-92-90
eClass 7.1 27-37-92-90
eClass 8 27-37-92-90
eClass 9 27-37-92-90
eClass 9.1 27-37-92-90
ETIM 4 EC002498
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|