3RK1911-2BE10
Product
Businzetstuk Han Q4/2 5 stekkerbussen 4 mm2, 2 Hulpcontacten 0,5 mm2 PIN 11+12 Stekkerset energievoeding voor aansluiting op Motorstarter, Reparatieschakelmodule van de ET200pro, M200D Tuitbehuizing gehoekte Afgaande leiding inclusief schroefaansluiting
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RK1911-2BE10
Artikelomschrijving Businzetstuk Han Q4/2 5 stekkerbussen 4 mm2, 2 Hulpcontacten 0,5 mm2 PIN 11+12 Stekkerset energievoeding voor aansluiting op Motorstarter, Reparatieschakelmodule van de ET200pro, M200D Tuitbehuizing gehoekte Afgaande leiding inclusief schroefaansluiting
Product family Accessories for ET 200pro motor starters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 42D
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,064 KG
Verpakkings afmetingen 70,00 x 72,00 x 35,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209628052
UPC 662643240351
Statistieknummer 85366990
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3723
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;