Businzetstuk Han Q4/2 5 stekkerbussen 2,5 mm2, 2 Hulpcontacten 0,5 mm2 PIN 11+12 Stekkerset energievoeding voor aansluiting op Motorstarter, Reparatieschakelmodule van de ET200pro, M200D Tuitbehuizing gehoekte Afgaande leiding inclusief schroefaansluiting
Artikelnummer |
3RK1911-2BE50 |
Artikelomschrijving |
Businzetstuk Han Q4/2 5 stekkerbussen 2,5 mm2, 2 Hulpcontacten 0,5 mm2 PIN 11+12 Stekkerset energievoeding voor aansluiting op Motorstarter, Reparatieschakelmodule van de ET200pro, M200D Tuitbehuizing gehoekte Afgaande leiding inclusief schroefaansluiting
|
Product family |
Accessories for ET 200pro motor starters |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16B / 42D |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
3 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,070 KG |
Verpakkings afmetingen |
75,00 x 97,00 x 35,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209628045 |
UPC |
662643241334 |
Statistieknummer |
85366990 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
3723 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-05-12 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
14 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|