SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RK1911-2BF20
Product
Image similar
ECOFAST Han Q4/2 gehoekt Stekkerset koppelingsbehuizing 5 contactpennen 4 mm2 Peninzetstuk voor subsegmentleiding
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RK1911-2BF20
Artikelomschrijving ECOFAST Han Q4/2 gehoekt Stekkerset koppelingsbehuizing 5 contactpennen 4 mm2 Peninzetstuk voor subsegmentleiding
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 42D
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,078 KG
Verpakkings afmetingen 70,00 x 90,00 x 37,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209628021
UPC 804766032790
Statistieknummer 85366990
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3723
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-27-06-92
eClass 14 27-27-06-92
eClass 6 27-27-92-25
eClass 7.1 27-27-92-25
eClass 8 27-27-92-25
eClass 9 27-27-06-92
eClass 9.1 27-27-06-92
ETIM 7 EC002594
ETIM 8 EC002594
ETIM 9 EC002594
IDEA 4 5229
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
;