SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RQ3070-2SB30
Product
Ingangscoupler Optocoupler 1 maakcontact, Transistor Ingang AC/DC 24 V Uitgang DC max. 30 V, 0,5 A Bouwbreedte 6,2 mm Veerklembeveiliging (Push-In) thermische stroom 0,5 A
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RQ3070-2SB30
Artikelomschrijving Ingangscoupler Optocoupler 1 maakcontact, Transistor Ingang AC/DC 24 V Uitgang DC max. 30 V, 0,5 A Bouwbreedte 6,2 mm Veerklembeveiliging (Push-In) thermische stroom 0,5 A
Product family SIRIUS 3RQ3 coupling relays, narrow design
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41H
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,029 KG
Verpakkings afmetingen 8,00 x 84,00 x 98,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 5
Additional Product Information
EAN 4047621000688
UPC 804766216404
Statistieknummer 85364190
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 4950
Group Code R711
Land van herkomst Tunesië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 25-03-15
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-16-01
eClass 6 27-37-16-01
eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8 27-37-16-01
eClass 9 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01
ETIM 7 EC001437
ETIM 8 EC001437
ETIM 9 EC001437
IDEA 4 5367
UNSPSC 15 39-12-23-31
|
;