Interfacetransformator AC/DC 24 V, 3-wegscheiding Ingang: 0-20 mA Uitgang: 4-20mA Veerklembeveiliging (Push-In)
Artikelnummer |
3RS7002-2DE00 |
Artikelomschrijving |
Interfacetransformator AC/DC 24 V, 3-wegscheiding Ingang: 0-20 mA Uitgang: 4-20mA Veerklembeveiliging (Push-In)
|
Product family |
SIRIUS 3RS70 signal converters |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41H |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,046 KG |
Verpakkings afmetingen |
80,00 x 95,00 x 12,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047621001227 |
UPC |
804766215605 |
Statistieknummer |
85389091 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
4951 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 25-03-15 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-21-01-20 |
eClass |
6 |
27-21-01-20 |
eClass |
7.1 |
27-21-01-20 |
eClass |
8 |
27-21-01-20 |
eClass |
9 |
27-21-01-20 |
eClass |
9.1 |
27-21-01-20 |
ETIM |
7 |
EC002653 |
ETIM |
8 |
EC002653 |
ETIM |
9 |
EC002653 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-08 |
|
|
|
|