Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
21-02-20 7:06:22
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RT1025-1AF04
Product
Image similar
Power contactor, AC-3 17 A, 7.5 kW / 400 V 110 V AC, 50 Hz 3-pole, 2 NO + 2 NC, Size S0 Screw terminal !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT2 Preferred successor type is >>3RT2025-1AF04<<
Notes
Product is not longer available
The successor is 3RT2025-1AF04
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RT1025-1AF04
Artikelomschrijving Power contactor, AC-3 17 A, 7.5 kW / 400 V 110 V AC, 50 Hz 3-pole, 2 NO + 2 NC, Size S0 Screw terminal !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT2 Preferred successor type is >>3RT2025-1AF04<<
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01-10-19
Notes
Product is not longer available
The successor is 3RT2025-1AF04
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 41B
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LEO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,409 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 49,00 x 86,00 x 139,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209303065
UPC 040892547351
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3704
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|