vermogensrelais, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-polig, hulpcontacten 2 NO + 2 NC aandrijving: conventioneel hoofdstr.: aansluitklem stuur- en hulpstroomkring: schroefklemaansluiting
Artikelnummer |
3RT1054-1AP36-3PA0 |
Artikelomschrijving |
vermogensrelais, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 220-240 V 3-polig, hulpcontacten 2 NO + 2 NC aandrijving: conventioneel hoofdstr.: aansluitklem stuur- en hulpstroomkring: schroefklemaansluiting
|
Product family |
SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41B |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LFO----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
3,608 KG |
Verpakkings afmetingen |
130,00 x 196,00 x 183,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4047621017556 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85364900 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
3706 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-05-12 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-10-03 |
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
ETIM |
9 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|