Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
27-09-21 22:57:32
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RT1054-2NF36
Product
vermogenscontactor, AC-3 115 A, 55 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC-bediening UC 96-127 V Hulpcontacten 2 NO + 2 NC 3-polig, Uitvoering S6 Railaansluitingen Aandrijving: elektronisch met PLC-interface DC 24 V Veerklembeveiliging
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RT1054-2NF36
Artikelomschrijving vermogenscontactor, AC-3 115 A, 55 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC-bediening UC 96-127 V Hulpcontacten 2 NO + 2 NC 3-polig, Uitvoering S6 Railaansluitingen Aandrijving: elektronisch met PLC-interface DC 24 V Veerklembeveiliging
Product family SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41B
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LFO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 3,277 KG
Verpakkings afmetingen 190,00 x 129,00 x 181,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209581937
UPC 804766419409
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3706
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|