Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
20-06-19 22:09:07
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RU1900-1C
Product
Cable release for reset 0.6 m for 3RU11/3RB20/3RB21 Size S00...S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RU2 Preferred successor type is >>3RU2900-1C or >>3RB3980-0C<<
Notes
The successor is 3RU2900-1C or 3RB3980-1C
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RU1900-1C
Artikelomschrijving Cable release for reset 0.6 m for 3RU11/3RB20/3RB21 Size S00...S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RU2 Preferred successor type is >>3RU2900-1C or >>3RB3980-0C<<
Product family Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 11-08-18
Notes
The successor is 3RU2900-1C or 3RB3980-1C
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41F
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,077 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 92,00 x 105,00 x 52,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209299351
UPC 754554412313
Statistieknummer 85389099
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3739
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-37-15-92
eClass 6 27-37-92-02
eClass 7.1 27-37-92-02
eClass 8 27-37-92-02
eClass 9 27-37-92-02
eClass 9.1 27-37-92-02
ETIM 4 EC002027
ETIM 5 EC002027
ETIM 6 EC002027
ETIM 7 EC002027
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|