Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 1:23:41
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RV1901-1B
Product
Image similar
Auxiliary switch can be mounted on the side 2 NO, for circuit breaker Size S00...S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2901-1B<<
Notes
Product is not longer available
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RV1901-1B
Artikelomschrijving Auxiliary switch can be mounted on the side 2 NO, for circuit breaker Size S00...S3 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2901-1B<<
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01-10-20
Notes
Product is not longer available
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41E
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LBP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,045 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 30,00 x 30,00 x 25,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209305953
UPC 754554409511
Statistieknummer 85365080
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3719
Group Code R711
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|