3RV2011-1AA20
Product
Vermogenschakelaar uitvoering S00 voor de motorbeveiliging, Klasse 10 Spanningsbeveiliging 1,1 - 1,6 A Kortsluitingsbeveiliging 21 A Veerklembeveiliging Standaard schakelvermogen
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RV2011-1AA20
Artikelomschrijving Vermogenschakelaar uitvoering S00 voor de motorbeveiliging, Klasse 10 Spanningsbeveiliging 1,1 - 1,6 A Kortsluitingsbeveiliging 21 A Veerklembeveiliging Standaard schakelvermogen
Product family SIRIUS 3RV2 motor starter protectors
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41E
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,365 KG
Verpakkings afmetingen 52,50 x 120,00 x 106,50
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209724228
UPC 662643921809
Statistieknummer 85362010
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5332
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-04-01
eClass 14 27-37-04-01
eClass 6 27-37-04-01
eClass 7.1 27-37-04-01
eClass 8 27-37-04-01
eClass 9 27-37-04-01
eClass 9.1 27-37-04-01
ETIM 7 EC000074
ETIM 8 EC000074
ETIM 9 EC000074
IDEA 4 4845
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;