Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-05-19 15:07:25
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3SB3901-1CD
Product
Image similar
ACCESSORY / SPARE PART ROUND, 22MM/SQUARE, 26X26MM: LED SUPER-BRIGHT LAMPS, BASE BA 9S BULB DIAMETER 10MM RATED VOLTAGE 130V AC OPERATIONAL CURRENT MAX. 15 MA RED !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1401-1BH20-1AA0<<
Notes
!!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS ACT 3SU1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3SB3901-1CD
Artikelomschrijving ACCESSORY / SPARE PART ROUND, 22MM/SQUARE, 26X26MM: LED SUPER-BRIGHT LAMPS, BASE BA 9S BULB DIAMETER 10MM RATED VOLTAGE 130V AC OPERATIONAL CURRENT MAX. 15 MA RED !!! Phased-out product !!! SIRIUS ACT 3SU1 is successor Preferred successor type is >>3SU1401-1BH20-1AA0<<
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period
PLM Effective Date Produkt gestrichen seit: 30-09-18
Notes
!!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS ACT 3SU1
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 41J
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,002 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 9,00 x 22,00 x 9,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 10
Additional Product Information
EAN 4011209469204
UPC 754554839943
Statistieknummer 85437090
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3754
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|