3SE5122-0CE01
Product
Standschakelaar Metalen behuizing 56 mm breed Apparaataansluiting 3x (M20x 1,5) 1 NO/ 1 NC sprongcontacten Rolbediende hefboom, Hefboom van metaal en kunststofrol 22 mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3SE5122-0CE01
Artikelomschrijving Standschakelaar Metalen behuizing 56 mm breed Apparaataansluiting 3x (M20x 1,5) 1 NO/ 1 NC sprongcontacten Rolbediende hefboom, Hefboom van metaal en kunststofrol 22 mm
Product family Enclosure width 56 mm
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41K
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LA------
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,410 KG
Verpakkings afmetingen 56,00 x 166,50 x 77,50
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209693432
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85365080
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5317
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-27-06-01
eClass 14 27-27-06-01
eClass 6 27-27-06-01
eClass 7.1 27-27-06-01
eClass 8 27-27-06-01
eClass 9 27-27-06-01
eClass 9.1 27-27-06-01
ETIM 7 EC000030
ETIM 8 EC000030
ETIM 9 EC000030
IDEA 4 5202
UNSPSC 15 39-12-22-13
|
;