Veiligheidseindschakelaar met afsluiting Afsluitkracht 1300 N 5 aanlooprichtingen Veerkrachtvergrendeld Hulpontgrendeling aan voorzijde Magneetspanning DC 24 V Bewaking bediening 2 NC / 1 NO Bewaking magneet 2 NC / 1 NO Levering zonder bediening gelieve apart te bestellen
Artikelnummer |
3SE5322-0SD21 |
Artikelomschrijving |
Veiligheidseindschakelaar met afsluiting Afsluitkracht 1300 N 5 aanlooprichtingen Veerkrachtvergrendeld Hulpontgrendeling aan voorzijde Magneetspanning DC 24 V Bewaking bediening 2 NC / 1 NO Bewaking magneet 2 NC / 1 NO Levering zonder bediening gelieve apart te bestellen
|
Product family |
3SE5, plastic enclosures with locking force greater than 1 200 N |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41K |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,526 KG |
Verpakkings afmetingen |
61,50 x 213,00 x 84,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209682917 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85365019 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5317 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-10-11 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|