Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-05-19 15:06:30
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3SE7910-2AH
Product
Steel rope 3 mm (Length 50 m) with red plastic sheath
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3SE7910-2AH
Artikelomschrijving Steel rope 3 mm (Length 50 m) with red plastic sheath
Product family 3SE7 metal enclosures
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41K
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 1,14 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 360,00 x 420,00 x 30,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209327290
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 73121049
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3750
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-27-06-91
eClass 6 27-27-92-25
eClass 7.1 27-27-92-25
eClass 8 27-27-92-25
eClass 9 27-27-06-92
eClass 9.1 27-27-06-92
ETIM 4 EC002594
ETIM 5 EC002594
ETIM 6 EC002594
ETIM 7 EC002594
UNSPSC 15 39-12-22-21
|