Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, 30 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met kleine letters
Artikelnummer |
3SU1000-1AA10-0AA0-Z Y12 |
Artikelomschrijving |
Paddestoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, 30 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling, met laseropschrift, Met kleine letters
|
Product family |
Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41J |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,020 KG |
Verpakkings afmetingen |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
804766584152 |
Statistieknummer |
85389099 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5452 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-10-14 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-12-12 |
eClass |
6 |
27-37-12-12 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-12 |
eClass |
8 |
27-37-12-12 |
eClass |
9 |
27-37-12-12 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-12 |
ETIM |
7 |
EC001038 |
ETIM |
8 |
EC001038 |
ETIM |
9 |
EC001038 |
IDEA |
4 |
5245 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|