SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3SU1000-3EA10-0AA0-Z Y19
Product
Image similar
Tuimelschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, 2 schakelstanden O-I, vergrendelend, met laseropschrift, Opschrift of symbool, klantspecifieke selectie met SIRIUS ACT configurator (CIN)
Notes
Voeg de text voor de Y optie toe (via de Configurator).
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3SU1000-3EA10-0AA0-Z Y19
Artikelomschrijving Tuimelschakelaar, 22 mm, rond, Kunststof, zwart, 2 schakelstanden O-I, vergrendelend, met laseropschrift, Opschrift of symbool, klantspecifieke selectie met SIRIUS ACT configurator (CIN)
Product family Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Notes
Voeg de text voor de Y optie toe (via de Configurator).
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41J
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 10 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,020 KG
Verpakkings afmetingen 30,00 x 80,00 x 30,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766578519
Statistieknummer 85389099
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5452
Group Code R711
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-14
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-12-13
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 7 EC000222
ETIM 8 EC000222
ETIM 9 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
;