Sleutelschakelaar RONIS, 22 mm, rond, Kunststof, Sluitnr. SB30, met 2 sleutels, 2 schakelstanden O<I, terugverend, Schakelhoek 45°, 10:30h/12h, Sleutelverwijdering O, mogelijke speciale sluitingen: SB31, 421, 455 Z=50-voudig verpakt
Artikelnummer |
3SU1000-4BC01-0AA0-Z X90 |
Artikelomschrijving |
Sleutelschakelaar RONIS, 22 mm, rond, Kunststof, Sluitnr. SB30, met 2 sleutels, 2 schakelstanden O<I, terugverend, Schakelhoek 45°, 10:30h/12h, Sleutelverwijdering O, mogelijke speciale sluitingen: SB31, 421, 455 Z=50-voudig verpakt
|
Product family |
Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41J |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
10 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,070 KG |
Verpakkings afmetingen |
50,00 x 100,00 x 50,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
50 |
EAN |
4047621032405 |
UPC |
804766572340 |
Statistieknummer |
85389099 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5452 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-10-14 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-12-13 |
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
ETIM |
8 |
EC000222 |
ETIM |
9 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5247 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|