behuizing voor Commandoapparaten 22 mm, rond, Behuizingsmateriaal kunststof, Bovenste gedeelte van het huis grijs, 1 bedieningsplaats, A = knevel, zwart, Metaal, 2 schakelstanden, terugverend, 1 NO, Veerklembeveiliging, Bodembevestiging, Steunpuntklem, zonder plaatje, boven en onder telkens 1 x M20
Artikelnummer |
3SU1801-0BE00-4AB1 |
Artikelomschrijving |
behuizing voor Commandoapparaten 22 mm, rond, Behuizingsmateriaal kunststof, Bovenste gedeelte van het huis grijs, 1 bedieningsplaats, A = knevel, zwart, Metaal, 2 schakelstanden, terugverend, 1 NO, Veerklembeveiliging, Bodembevestiging, Steunpuntklem, zonder plaatje, boven en onder telkens 1 x M20
|
Product family |
Pushbuttons and indicator lights in the enclosure |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16A / 41J |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LAO----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,355 KG |
Verpakkings afmetingen |
90,00 x 130,00 x 100,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209969186 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85365080 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5452 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-10-14 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-12-16 |
eClass |
14 |
27-37-12-16 |
eClass |
6 |
27-37-12-16 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-16 |
eClass |
8 |
27-37-12-16 |
eClass |
9 |
27-37-12-16 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-16 |
ETIM |
7 |
EC000225 |
ETIM |
8 |
EC000225 |
ETIM |
9 |
EC000225 |
|
|
|
|