contactor, Uitvoering 00, 3-polig, AC-3 4kW/400V, Soldeerpenaansluiting Hulpschakelaar 10E (1NO) AC 230V 50Hz, 277 V 60 Hz AC-bediening Schroefbevestiging (diagonaal) !!! Uitlopend product!!! opvolger is SIRIUS 3RT201 of 3TG10
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Artikelnummer |
3TF2010-6AP0 |
Artikelomschrijving |
contactor, Uitvoering 00, 3-polig, AC-3 4kW/400V, Soldeerpenaansluiting Hulpschakelaar 10E (1NO) AC 230V 50Hz, 277 V 60 Hz AC-bediening Schroefbevestiging (diagonaal) !!! Uitlopend product!!! opvolger is SIRIUS 3RT201 of 3TG10
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01-06-23 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 41B |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LFO----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,161 KG |
Verpakkings afmetingen |
48,00 x 62,00 x 66,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209167292 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85364900 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5809 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Turkije |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|