Geen afbeelding beschikbaar
hulpcontactor, 22E, DIN EN 50011, 2 NO + 2 NC platte steekaansluiting Schroefbevestiging (diagonaal) DC-bediening DC 125 V !!! Uitlopend product!!! opvolger is SIRIUS 3RH21
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Artikelnummer |
3TH2022-7BG4 |
Artikelomschrijving |
hulpcontactor, 22E, DIN EN 50011, 2 NO + 2 NC platte steekaansluiting Schroefbevestiging (diagonaal) DC-bediening DC 125 V !!! Uitlopend product!!! opvolger is SIRIUS 3RH21
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01-06-23 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 41A |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LCP----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,180 KG |
Verpakkings afmetingen |
48,00 x 62,00 x 66,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209112629 |
UPC |
754554343211 |
Statistieknummer |
85364900 |
LKZ |
NSE |
Fabrikaatgroep |
5800 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Turkije |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|