Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
23-09-20 20:27:21
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3TH2081-0GU4
Product
Image similar
Contactor relay, 31Z, EN 50011, 3 NO + 1 NC, Snap-on mounting DC operation with diode (Schindler) 21.5 V DC !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RH21
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3TH2081-0GU4
Artikelomschrijving Contactor relay, 31Z, EN 50011, 3 NO + 1 NC, Snap-on mounting DC operation with diode (Schindler) 21.5 V DC !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RH21
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period
PLM Effective Date Produkt gestrichen seit: 01-04-20
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16L / 41A
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LCP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,240 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 49,00 x 52,00 x 71,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209168589
UPC 754554951072
Statistieknummer 85364900
LKZ NSE
Fabrikaatgroep 5800
Group Code R711
Land van herkomst Turkije
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|