Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
12-08-20 4:51:10
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3UF7100-1AA00-0
Product
Current measuring module, Set current 0.3...3 A Overall width 45 mm, straight-through transformer
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3UF7100-1AA00-0
Artikelomschrijving Current measuring module, Set current 0.3...3 A Overall width 45 mm, straight-through transformer
Product family SIMOCODE pro 3UF7 motor management and control devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 42J
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-O-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,165 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 47,00 x 114,00 x 55,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209607927
UPC 754554901688
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5836
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 28-05-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-08-04
eClass 7.1 27-37-08-04
eClass 8 27-37-08-04
eClass 9 27-37-08-04
eClass 9.1 27-37-08-04
ETIM 4 EC002572
ETIM 5 EC002572
ETIM 6 EC002572
ETIM 7 EC002572
IDEA 4 4776
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 39-12-15-52
|