Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-11-20 21:54:42
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3UG3081-1AK20
Geen afbeelding beschikbaar
INSULATION MONITOR FOR UNGROUNDED AC NETWORKS (IT) MEASURING RANGE 1 TO 110 KOHM SUPPLY VOLTAGE AC 110/230 V 1 CO CONTACT, SCREW
Notes
Product is no longer available. Successor:
3UG4581-1AW30 Producten vergelijken
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3UG3081-1AK20
Artikelomschrijving INSULATION MONITOR FOR UNGROUNDED AC NETWORKS (IT) MEASURING RANGE 1 TO 110 KOHM SUPPLY VOLTAGE AC 110/230 V 1 CO CONTACT, SCREW
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkt nicht mehr erhältlich seit: 02-04-13
Notes
Product is no longer available. Successor:
3UG4581-1AW30 Producten vergelijken
Informatie over opvolger
Successor 3UG4581-1AW30
Successor Description Insulation monitoring relay for ungrounded (IT) supply systems up to 400 V AC, 50-60 Hz Measuring range 1-100 kohm Supply voltage 24-240 V AC/DC 22.5 mm, 1 change-over contact screw terminal
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41H
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LAO-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,320 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 81,00 x 105,00 x 50,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 0 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209559332
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5885
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-05-12
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|