Transformator SITAS; Fasen:1; PN/PN(S6)(KVA): 0,1 /0,31; UPRI(V): 500+/-5%; USEC(V): 24; ISEC(A): 4,167; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven / DIN-rail; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-erkend< >Stuurstroomtransformator< >Veiligheidstransformator<
Artikelnummer |
4AM3442-5FN00-0EA0 |
Artikelomschrijving |
Transformator SITAS; Fasen:1; PN/PN(S6)(KVA): 0,1 /0,31; UPRI(V): 500+/-5%; USEC(V): 24; ISEC(A): 4,167; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; TA/ISOKL: 40 /B; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven / DIN-rail; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-erkend< >Stuurstroomtransformator< >Veiligheidstransformator<
|
Product family |
Transformers |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
16B / 4M1 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
--3----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
20 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
2,260 KG |
Verpakkings afmetingen |
180,00 x 180,00 x 150,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4001869904184 |
UPC |
887621791940 |
Statistieknummer |
85043180 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5872 |
Group Code |
R750 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-03-13-01 |
eClass |
6 |
27-03-13-01 |
eClass |
7.1 |
27-03-13-01 |
eClass |
8 |
27-03-13-01 |
eClass |
9 |
27-03-13-01 |
eClass |
9.1 |
27-03-13-01 |
ETIM |
7 |
EC002485 |
ETIM |
8 |
EC002485 |
ETIM |
9 |
EC002485 |
IDEA |
4 |
4168 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-26 |
|
|
|
|