4AT3632-4TT10-0FA0
Product
Image similar
Transformator SITAS; Fasen:1; PN/PN(S6)(KVA): 6,3 /22,5; UPRI(V): 230+/-5%; USEC(V): 230; ISEC(A): 27,4; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; TA/ISOKL: 55 /H; IP00; Aansluiting:schroefaansluiting; Montage:schroeven; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-gecertificeerd< >Stuurstroomtransformator< >Scheidingstransformator<
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 4AT3632-4TT10-0FA0
Artikelomschrijving Transformator SITAS; Fasen:1; PN/PN(S6)(KVA): 6,3 /22,5; UPRI(V): 230+/-5%; USEC(V): 230; ISEC(A): 27,4; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; TA/ISOKL: 55 /H; IP00; Aansluiting:schroefaansluiting; Montage:schroeven; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-gecertificeerd< >Stuurstroomtransformator< >Scheidingstransformator<
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01-06-22
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 4M1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --3-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 20 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 39,600 KG
Verpakkings afmetingen 370,00 x 600,00 x 500,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869901275
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85043200
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5872
Group Code R750
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;