4AV9806-6CB00-2N
Product
SV (ongezeefd); Fasen:1; PN(KW): 0,125; UPRI(V): 230; USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 5,2; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; Beveiligingskl.: I; TA/ISOKL: 50 /B; W(%): 48,3; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven; EN 61558 >Veiligheidstransformator<
Notes
Product is not longer available
Please send requests to anfrage@mdexx.com
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 4AV9806-6CB00-2N
Artikelomschrijving SV (ongezeefd); Fasen:1; PN(KW): 0,125; UPRI(V): 230; USEC(V DC): 24; ISEC(A DC): 5,2; F(Hz): 50 - 60; SCHAKELGR./STATISCHE AFSCH.:II0 /0; Beveiligingskl.: I; TA/ISOKL: 50 /B; W(%): 48,3; IP00; Aansluiting: schroef-/platte steek- Aansluiting; Montage:schroeven; EN 61558 >Veiligheidstransformator<
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01-08-23
Notes
Product is not longer available
Please send requests to anfrage@mdexx.com
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16B / 4M1
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor --3-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 40 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 2,300 KG
Verpakkings afmetingen 230,00 x 240,00 x 170,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869931272
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85043180
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 5877
Group Code R750
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;