Netsmoorspoel voor FO; Fasen:3; UN1(V): 480; ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 710 /60; I LN (A): 639; UK(%): 4; LN(MH): 0,0397; TA/ISOKL: 40 /H; IP00; Aansluiting: platte aansluiting; EN 61558-2-20 >UL/CSA-erkend< >smoorspoel<
Notes
Product is not longer available
Please send requests to anfrage@mdexx.com
Please contact Siemens
Artikelnummer |
4EU3951-6UA00-0A |
Artikelomschrijving |
Netsmoorspoel voor FO; Fasen:3; UN1(V): 480; ITHMAX 1(A) / F1(Hz): 710 /60; I LN (A): 639; UK(%): 4; LN(MH): 0,0397; TA/ISOKL: 40 /H; IP00; Aansluiting: platte aansluiting; EN 61558-2-20 >UL/CSA-erkend< >smoorspoel<
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 01-08-23 |
Notes |
Product is not longer available
Please send requests to anfrage@mdexx.com
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
16B / 4M3 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
--3----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
82,000 KG |
Verpakkings afmetingen |
375,00 x 600,00 x 610,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4001869944760 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85045000 |
LKZ |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
3780 |
Group Code |
R750 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01-07-06 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|