vermogenscondensator PHASECAP MKK 230V 12,5kVAr Uitlopend product !!! Type voorkeursalternatief is >>4RB2125-3CD50<<
Notes
Artikelnummer |
4RB5125-3CD50 |
Artikelomschrijving |
vermogenscondensator PHASECAP MKK 230V 12,5kVAr Uitlopend product !!! Type voorkeursalternatief is >>4RB2125-3CD50<<
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkt abgekündigt seit: 01-07-23 |
Notes |
|
Successor |
4RB2125-3CD50 |
Successor Description |
vermogenscondensator PhiCap MKP 230V 12,5kVAr |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 1DD |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
1,700 KG |
Verpakkings afmetingen |
384,00 x 384,00 x 304,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
8 |
EAN |
4047624059003 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85321000 |
LKZ |
LV10.2 |
Fabrikaatgroep |
5870 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
India |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 21-12-12 |
Productklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|