Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
19-05-21 3:48:41
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SB271
Product
DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, Size DII, E27, 20A
Notes
Product is not longer available
Successor type with reduced DC-voltage: 5SB2711
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SB271
Artikelomschrijving DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, Size DII, E27, 20A
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 31-05-20
Notes
Product is not longer available
Successor type with reduced DC-voltage: 5SB2711
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15F / 1BM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,031 KG
Verpakkings afmetingen 25,00 x 111,00 x 51,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 25
Additional Product Information
EAN 4001869002385
UPC 754554214511
Statistieknummer 85361050
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5535
Group Code P310
Land van herkomst Slovenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-06-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|