Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
24-09-21 9:13:48
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SE2302
Product
NEOZED-smeltpatroon, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, met vertinde contactkappen
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SE2302
Artikelomschrijving NEOZED-smeltpatroon, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, met vertinde contactkappen
Product family NEOZED Fuse Links
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15F / 1BM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,006 KG
Verpakkings afmetingen 23,00 x 57,00 x 39,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 10
Additional Product Information
EAN 4001869005928
UPC 754554344072
Statistieknummer 85361010
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5535
Group Code P310
Land van herkomst Polen
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-06-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-21-19
eClass 7.1 27-14-21-19
eClass 8 27-14-21-19
eClass 9 27-14-21-19
eClass 9.1 27-14-21-19
ETIM 5 EC001642
ETIM 6 EC001642
ETIM 7 EC001642
ETIM 8 EC001642
IDEA 4 4942
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-17
|