Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
16-09-21 21:02:25
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SG1701
Product
NEOZED, smeltveiligheidvoetstuk, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V met 2-voudige aansluitklem
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SG1701
Artikelomschrijving NEOZED, smeltveiligheidvoetstuk, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V met 2-voudige aansluitklem
Product family NEOZED Fuse Bases and Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1BM
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-P-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,125 KG
Verpakkings afmetingen 95,00 x 85,00 x 83,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 3
Additional Product Information
EAN 4001869319193
UPC 887621124915
Statistieknummer 85369095
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5535
Group Code P310
Land van herkomst Roemenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-21-20
eClass 7.1 27-14-21-20
eClass 8 27-14-21-20
eClass 9 27-14-21-20
eClass 9.1 27-14-21-20
ETIM 5 EC001644
ETIM 6 EC001644
ETIM 7 EC001644
ETIM 8 EC001644
IDEA 4 4978
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-24
|