Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
23-09-20 20:15:49
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SU1356-7KK06
Product
RCBO, 6 kA, 1P+N, type A, 30 mA, C-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SU1356-7KK06
Artikelomschrijving RCBO, 6 kA, 1P+N, type A, 30 mA, C-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V
Product family RCBOs
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15G / 1BC
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-O-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,270 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 40,00 x 96,00 x 82,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869306773
UPC 754554925271
Statistieknummer 85362010
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5516
Group Code P310
Land van herkomst Roemenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-06-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-22-07
eClass 7.1 27-14-22-07
eClass 8 27-14-22-07
eClass 9 27-14-22-07
eClass 9.1 27-14-22-07
ETIM 4 EC000905
ETIM 5 EC000905
ETIM 6 EC000905
ETIM 7 EC000905
IDEA 4 4900
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-03
|