Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 2:44:03
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5SY6016-6
Product
CIRCUIT BREAKER 230V 6KA, 1+N-POLE/1MW, B 16A
Notes
Product is not longer available
5SL6016-6, Please note: other lever for RC-M
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5SY6016-6
Artikelomschrijving CIRCUIT BREAKER 230V 6KA, 1+N-POLE/1MW, B 16A
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 19-11-19
Notes
Product is not longer available
5SL6016-6, Please note: other lever for RC-M
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15B / 1AB
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-O-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,111 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 21,00 x 93,00 x 83,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869330525
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85362010
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5502
Group Code P310
Land van herkomst Roemenië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-10-06
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
  Niet beschikbaar
|