SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
5UB1307
Product
DELTA i-system titaniumwit SCHUKO-stopcontact 15A 125V Amerikaanse norm C73 51x 51mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 5UB1307
Artikelomschrijving DELTA i-system titaniumwit SCHUKO-stopcontact 15A 125V Amerikaanse norm C73 51x 51mm
Product family International socket devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15D / 1BW
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,078 KG
Verpakkings afmetingen 50,00 x 85,00 x 90,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869051017
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85366990
LKZ I2/ET-D1
Fabrikaatgroep 5571
Group Code P310
Land van herkomst Spanje
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 06-07-16
Productklasse B: limited or only medium-term re-useability
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-26-04
eClass 6 27-14-26-04
eClass 7.1 27-14-26-04
eClass 8 27-14-26-04
eClass 9 27-14-26-04
eClass 9.1 27-14-26-04
ETIM 7 EC000125
ETIM 8 EC000125
ETIM 9 EC000125
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
;