Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
05-03-21 18:40:37
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
S 450/03 | 5WG1450-7AB03
Product
S 450/03 - IR receiver decoder
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Artikel
Artikelnummer S 450/03 | 5WG1450-7AB03
Artikelomschrijving S 450/03 - IR receiver decoder
Product family S 450/03 - IR receiver decoder
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15C / 15C
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,056 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 8,30 x 9,90 x 4,20
Afmetingseenheid CMT
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4001869394893
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85437090990
LKZ BT_Catalog
Fabrikaatgroep QBL6
Group Code H5DL
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 19-07-10
Productklasse Niet beschikbaar
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-31-48
eClass 7.1 27-14-31-48
eClass 8 27-14-31-48
eClass 9 27-14-31-48
eClass 9.1 27-14-31-48
ETIM 5 EC001587
ETIM 6 EC001587
ETIM 7 EC001587
ETIM 8 EC001587
|