SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6AV6372-1DC08-0AX3
Product
Image similar
WinCC/Calendar Options Upgrade from V7.3/7.4 to V8.0 for WinCC options WinCC/Calendar Scheduler and WinCC/Event Notifier, runtime/configuration software on CD-ROM, single license, license key on USB flash drive ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6AV6372-1DC08-0AX3
Artikelomschrijving WinCC/Calendar Options Upgrade from V7.3/7.4 to V8.0 for WinCC options WinCC/Calendar Scheduler and WinCC/Event Notifier, runtime/configuration software on CD-ROM, single license, license key on USB flash drive ******************************* content: set (1x DVD + 1x USB)
Product family WinCC/Event Notifier
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12D / 276
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,195 KG
Verpakkings afmetingen 18,70 x 27,10 x 3,20
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515735335
UPC 195125399877
Statistieknummer 85234910
LKZ ST80.2Y
Fabrikaatgroep 4224
Group Code R142
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
;