Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 2:34:21
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6AV6574-1AE00-4AX0
Product
Protective cover for TP 070, TP 170A, TP 170B, TP 170MICRO, TP 177micro, TP 177A, TP 177B, TP 270 6", TP 277 6", MP 270 6" Touch Quantity: see technical data
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6AV6574-1AE00-4AX0
Artikelomschrijving Protective cover for TP 070, TP 170A, TP 170B, TP 170MICRO, TP 177micro, TP 177A, TP 177B, TP 270 6", TP 277 6", MP 270 6" Touch Quantity: see technical data
Product family Protective covers, dust caps
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12F / 270
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,475 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 22,20 x 30,10 x 7,10
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4025515068327
UPC 662643256819
Statistieknummer 85389099
LKZ ST80.1Q
Fabrikaatgroep 2260
Group Code R119
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 4 EC002584
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 14 32-15-17-03
UNSPSC 15 32-15-17-03
|