Ex-device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP components (these must be ordered separately). device group I Cat. M2 (mining). size (WxHxD): 650x450x230, for max. 15 I/O modules. cable entries: 6x M25 (9-12 mm) for power supply and bus cable, 6x M32 (18-21 mm) for signals in 1 row, metal version. ambient operating temperature min. -20 °C The SIMATIC components to be installed in the housing must be ordered with Org ID A4051007.
Notes
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
Artikelnummer |
6DL2804-1MD16 |
Artikelomschrijving |
Ex-device made of stainless steel, IP65. with installation of the ET 200iSP components (these must be ordered separately). device group I Cat. M2 (mining). size (WxHxD): 650x450x230, for max. 15 I/O modules. cable entries: 6x M25 (9-12 mm) for power supply and bus cable, 6x M32 (18-21 mm) for signals in 1 row, metal version. ambient operating temperature min. -20 °C The SIMATIC components to be installed in the housing must be ordered with Org ID A4051007.
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 22-09-21 |
Notes |
Product was deleted without replacement
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2I3 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Levertijd |
Op aanvraag |
Netto gewicht (kg) |
26,000 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85371098 |
LKZ |
KT71.1 |
Fabrikaatgroep |
4116 |
Group Code |
R336 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 28-04-17 |
Productklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|