Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC Telecontrol, software Server Runtime V7.0 for WIN CC (6 stations), single license for 1 installation runtime software, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008 R2 reference hardware: PC/PG
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Artikelnummer |
6DL5002-7AA07-0XA0 |
Artikelomschrijving |
Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC Telecontrol, software Server Runtime V7.0 for WIN CC (6 stations), single license for 1 installation runtime software, software and documentation on CD, license key on USB flash drive, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008 R2 reference hardware: PC/PG
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01-10-23 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Successor |
6DL5002-7AA57-0XA0 |
Successor Description |
. |
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2L3 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Levertijd |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,134 KG |
Verpakkings afmetingen |
19,00 x 24,10 x 2,30 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
040892786682 |
Statistieknummer |
85234920 |
LKZ |
STPCS7.A |
Fabrikaatgroep |
4428 |
Group Code |
R1TP |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|