SIMATIC Telecontrol, software, Server Runtime 6 st. V7.4 for WinCC Single License for 1 installation E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de,en) Executable in Win 7 Ult/Ent, Win 10 LTSB 2015 (64-bit), Server 2008 R2, Server 2012 R2, For further information see WinCC Telecontrol V7.4 Readme Reference HW: PC/PG
Notes
Artikelnummer |
6DL5002-7AA47-0XA0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC Telecontrol, software, Server Runtime 6 st. V7.4 for WinCC Single License for 1 installation E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A 2 languages (de,en) Executable in Win 7 Ult/Ent, Win 10 LTSB 2015 (64-bit), Server 2008 R2, Server 2012 R2, For further information see WinCC Telecontrol V7.4 Readme Reference HW: PC/PG
|
Product family |
SIMATIC TeleControl |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
|
Successor |
6DL5002-7AA57-0XA0 |
Successor Description |
Niet beschikbaar |
Productgroep / Internationale productgroep |
12J / 288 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Levertijd |
5 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,184 KG |
Verpakkings afmetingen |
19,30 x 23,80 x 2,50 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85234910 |
LKZ |
STPCS7.A |
Fabrikaatgroep |
4126 |
Group Code |
R116 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is RoHS-compliant |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|