6DL5410-8AA58-0XL1
Product
Image similar
Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. PCS 7 Industry Library, software, runtime license (1 AS) V9.0, single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
6DL5410-8AA68-0XL1 Producten vergelijken
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 6DL5410-8AA58-0XL1
Artikelomschrijving Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. PCS 7 Industry Library, software, runtime license (1 AS) V9.0, single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 reference hardware: PCS 7 IPC Bundle
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period
PLM Effective Date Produkt gestrichen seit: 01-10-23
Notes
voor dit product is er een opvolger beschikbaar:
6DL5410-8AA68-0XL1 Producten vergelijken
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Informatie over opvolger
Successor 6DL5410-8AA68-0XL1
Successor Description PCS 7 Industry Library, software, Runtime License (1 AS) V9.1, Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu., class A, 2 languages (de, en), executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x certificate
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 2L3
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,009 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC 804766519239
Statistieknummer 49119900
LKZ STPCS7.A
Fabrikaatgroep 4428
Group Code R1TP
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Nee
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|
;