Iy module plug-in module for analog current output signal for SIPART PS2 electropneumatic positioner, position feedback, signal current 4-20 mA, simple to retrofit, not explosion-proof
Artikelnummer |
6DR4004-8J |
Artikelomschrijving |
Iy module plug-in module for analog current output signal for SIPART PS2 electropneumatic positioner, position feedback, signal current 4-20 mA, simple to retrofit, not explosion-proof
|
Product family |
SIPART PS2 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
14A / 8V1 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,050 KG |
Verpakkings afmetingen |
75,00 x 121,00 x 34,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4019169840743 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
90329000 |
LKZ |
FI01-5 |
Fabrikaatgroep |
4759 |
Group Code |
R3P2 |
Land van herkomst |
Roemenië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 20-07-17 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-22-04-91 |
eClass |
6 |
27-22-91-04 |
eClass |
7.1 |
27-22-91-04 |
eClass |
8 |
27-22-91-04 |
eClass |
9 |
27-22-91-04 |
eClass |
9.1 |
27-22-91-04 |
ETIM |
8 |
EC011674 |
ETIM |
9 |
EC011674 |
|
|
|
|