Geen afbeelding beschikbaar
***Spare part*** SIMATIC S5, backup battery Lithium battery, size 1/2 AA, 3.6 V/0.85 AH, for S5-95U-100U
Notes
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
Artikelnummer |
6ES5980-0MA11 |
Artikelomschrijving |
***Spare part*** SIMATIC S5, backup battery Lithium battery, size 1/2 AA, 3.6 V/0.85 AH, for S5-95U-100U
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Produkt gestrichen seit: 01-10-16 |
Notes |
This product is a sparepart product
Please contact Siemens
|
Productgroep / Internationale productgroep |
IND / 2ET |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Levertijd |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,010 KG |
Verpakkings afmetingen |
8,30 x 8,90 x 1,40 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4025515056270 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85065010 |
LKZ |
ST9-E5 |
Fabrikaatgroep |
4234 |
Group Code |
R151 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
Product is not RoHS-compliant |
Productklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|