SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm
Artikelnummer |
6ES7193-6BP00-0BA0 |
Artikelomschrijving |
SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm
|
Product family |
BaseUnits |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
12E / 255 |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Levertijd |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,048 KG |
Verpakkings afmetingen |
4,10 x 12,10 x 2,90 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4025515080848 |
UPC |
040892933550 |
Statistieknummer |
85366990 |
LKZ |
ST76 |
Fabrikaatgroep |
4520 |
Group Code |
R151 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 31-01-12 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-24-26-03 |
eClass |
14 |
27-24-26-03 |
eClass |
6 |
27-24-26-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-03 |
eClass |
8 |
27-24-26-03 |
eClass |
9 |
27-24-26-03 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-03 |
ETIM |
7 |
EC001598 |
ETIM |
8 |
EC001598 |
ETIM |
9 |
EC001598 |
IDEA |
4 |
3560 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-04 |
|
|
|
|