Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
18-06-19 3:38:06
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
6ES7212-1BE40-0XB0
Product
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Artikel
Artikelnummer 6ES7212-1BE40-0XB0
Artikelomschrijving SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, compact CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 75 KB
Product family CPU 1212C
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 12C / 212
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99H
Levertijd 1 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,388 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 10,50 x 10,80 x 8,60
Afmetingseenheid CM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4047623402725
UPC 887621769017
Statistieknummer 85371091
LKZ ST72
Fabrikaatgroep 4509
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 12-12-13
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 4 EC000236
ETIM 5 EC000236
ETIM 6 EC000236
ETIM 7 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|